Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

Google-Übersetzung,

G1750P
Augen-/Gesichtsdusche, Wandmontage, Plastikschüssel


Anwendung: Augen-/Gesichtsspülung zur Wandmontage. Zwei große FS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen von Augen und Gesicht.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: 11-3/4" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

Montage: Robuste Wandhalterung aus Aluminiumguss mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
GRN Grüne Schüssel aus ABS-Kunststoff.
GELB Gelbe Schüssel aus ABS-Kunststoff.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750P
    Product TypeEye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted
    Bowl Material / Color11-3/4" (298 mm) Diameter Orange ABS Plastic
    Spray Head Assembly(2) FS-Plus™ Spray-Type Outlet Heads
    Flow Rate3.2 GPM (12.1 L/min) internal flow control
    Spray Head Features"Flip-top" automatic dust covers, internal filters & flow controls
    Valve Type1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve
    Valve ComponentsUS-made brass ball with PTFE / Teflon® seals
    Activation MechanismPowder-Coated Cast Aluminum Flag Handle
    Mounting BracketHeavy-duty Cast Aluminum with corrosion-resistant powder-coated finish
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Target Mounting HeightSpray heads positioned 33" to 53" above finished floor (per ANSI)
    Shipping Weight7.0 lbs (3.2 kg)
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Quality AssuranceUnit completely factory assembled and water tested prior to shipment


    emergency eyewash, emergency eye wash, emergency facewash, emergency face wash, eye face wash, eye/face wash, wall mounted eyewash, wall mounted eye wash, wall mounted facewash, wall mounted face wash, plastic bowl eyewash, plastic bowl eye wash, plastic bowl facewash, plastic bowl face wash, guardian equipment g1750p, abs plastic eyewash, abs plastic facewash, lab safety equipment, commercial plumbing fixtures, safety eye wash station, safety face wash station, orange bowl eyewash, orange bowl facewash, ansi z358.1 compliant, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flag handle eyewash, flag handle facewash, dual spray head eyewash, dual spray head facewash, commercial eye wash, commercial face wash, wall bracket eyewash, wall bracket facewash, factory tested eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-074
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA