Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

Google-Übersetzung,

GBF1740FDP
Herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne und Tageslichtablauf, Unterputzmontage, feuerfeste Konstruktion

Anwendung: Barrierefreie, nach unten schwenkbare Augen-/Gesichtsdusche für den Einbau in 1- und 2-Stunden-Feuerschutzwände. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Im aktivierten Zustand dient die Abdeckung als Auffangwanne für Abwasser und dessen Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an die Gebäudeentwässerung anzuschließen, verfügt das Gerät über einen 1" IPS Edelstahlablauf an der Vorderseite für das Abwasser. Der Frontablauf ermöglicht eine kostengünstigere Installation und erleichtert die regelmäßige Überprüfung des Geräts.

Feuerbeständigkeit: Das Gerät kann in 1- und 2-Stunden-Feuerschutzwänden eingesetzt werden, ohne die Wandintegrität zu beeinträchtigen. Das Gehäuse ist mit einer endothermen Keramikfasermatte ummantelt und mit Brandschutzmasse abgedichtet. Das Gerät ist UL-gelistet als „Through-Penetration Firestop System Nr. WL-7167“. Verwenden Sie bei der Installation Brandschutzmasse.

ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Sprühkopfeinheit: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an den Zulaufarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zum Tageslichtabfluss an der Vorderseite der Einheit geleitet. Die Einheit bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Ventil: 1/2" IPS-Messing-Kegelventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit Inline-Sieb zum Schutz von Ventil und Sprühköpfen vor Schmutz und Fremdkörpern.

Montage: 16 Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für die versenkte Montage in der Wand.

Versorgung: 1/2" NPT Innengewinde.

Abfall: 1" IPS-Ablaufbogen aus Edelstahl an der Vorderseite der Einheit.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und auf Wasserbeständigkeit geprüft.

Verfügbare Optionen

  • G6020 Thermostatisches Mischventil zum Mischen von Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Das Ventil hat eine Durchflusskapazität von 49 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil kann zur Versorgung von Augenduschen, Augen-/Gesichtsduschen oder Berieselungsschläuchen verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung kann das Ventil mehrere Einheiten versorgen.
  • AP285-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für den Einbau in die fertige Wand. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel für die Fernüberwachung.
  • AP285-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF1740FDP
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit