Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,

GBF2260
Barrierefreie Unterputz-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, Unterputz-Duschkopf und Thermostatmischventil

Anwendung: Barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche mit integriertem Duschkopf, Ablaufwanne und thermostatischem Notmischventil. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und dessen Rückführung in das Gerät zur Entwässerung.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Mischventil: ASSE 1071 Thermostatisches Notmischventil, 50 Gallonen Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6040.

Duschkopf: Edelstahl mit 11-3/4 Zoll Durchmesser, Durchflussregelung von 20 GPM und Flansch für bündige Montage in der Decke.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelventil mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Die Anlage bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.

Montage: Die Einheit besteht aus zwei modularen Edelstahlgehäusen (1,6 mm). Jeder Gehäuseflansch verfügt über eine 9 mm (3/8 Zoll) große Rückwand für die Wandmontage. Die gesamte Einheit passt in eine standardmäßige 9,5 mm (3-5/8 Zoll) tiefe Wand.

Rohre und Armaturen: Sichtbare Rohre und Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Die interne Verrohrung zwischen Mischventilausgang und Sicherheitsstationseingang besteht aus Kupferrohren mit Pro-Press-Armaturen (werkseitig geliefert).

Versorgung: 1" NPT-Innengewinde am thermostatischen Mischventil.

Abfall: 2" NPT-Innengewinde-Auslass.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

HINWEIS: ANSI Z358.1-2014 gibt an, dass Duschköpfe maximal 244 cm über dem fertigen Fußboden installiert werden dürfen. Dieses Gerät sollte daher nicht in Decken über 2,44 m installiert werden. Für größere Deckenhöhen empfehlen wir die Geräte GBF2250 oder GBF2270.

Verfügbare Optionen

  • PCC Duschanschlussnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
  • APBF250-065A-04 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
  • AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche oder Dusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
  • AP280-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2260
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head11-3/4" (298 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control and Flange for Flush Mounting in Ceiling
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2260, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF2260
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit