Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2272, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2272, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,

GBF2272
Barrierefreie Unterputz-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, wandmontiertem Freihand-Duschkopf und thermostatischem Mischventil

Anwendung: Barrierefreie, versenkbare Augen-/Gesichtsdusche mit wandmontiertem Duschkopf, Ablaufwanne und thermostatischem Notmischventil. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und leitet es zur Entwässerung in das Gerät zurück. Anstatt an die Gebäudeentwässerung angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen 1" IPS Edelstahlablauf an der Vorderseite. Der Frontablauf ermöglicht eine kostengünstige Installation und erleichtert die regelmäßige Überprüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Mischventil: ASSE 1071 Thermostatisches Notmischventil, 50 Gallonen Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6040.

Duschkopf: Edelstahl, 10 Zoll Durchmesser, mit Durchflussregelung von 20 GPM. Ausgestattet mit horizontalem Zuleitungsrohr und Wandrosette.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelventil mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zum Tageslichtabfluss an der Vorderseite der Einheit geleitet. Die Einheit bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.

Montage: Die Einheit besteht aus zwei modularen Edelstahlgehäusen (1,6 mm). Jeder Gehäuseflansch verfügt über eine 9 mm (3/8 Zoll) große Rückwand für die Wandmontage. Die gesamte Einheit passt in eine standardmäßige 9,5 mm (3-5/8 Zoll) tiefe Wand.

Rohre und Armaturen: Sichtbare Rohre und Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Die interne Verrohrung zwischen Mischventilausgang und Sicherheitsstationseingang besteht aus Kupferrohren mit Pro-Press-Armaturen (werkseitig geliefert).

Versorgung: 1" NPT-Innengewinde am thermostatischen Mischventil.

Abfall: 1" IPS-Ablaufbogen aus Edelstahl an der Vorderseite der Einheit.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

  • PCC Duschanschlussnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
  • AP250-065 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
  • AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche oder Dusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
  • AP280-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF2272
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit