Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

Google-Übersetzung,

GBF2273
Barrierefreie Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, Tageslichtablauf und Thermostatmischventil, Aufputzmontage

Anwendung: Barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche und Dusch-Sicherheitsstation zur Aufputzmontage. Das Gerät eignet sich ideal für den Einsatz auf Betonmauerwerk und anderen undurchdringbaren Wänden. Das Gerät verfügt über einen freiliegenden Duschkopf und eine abklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Im aktivierten Zustand dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und dessen Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an die Gebäudeentwässerung anzuschließen, verfügt das Gerät über einen 1" IPS Edelstahlablauf an der Vorderseite für das Abwasser. Der Frontablauf macht den Anschluss an die Kanalisation überflüssig und erleichtert die regelmäßige Überprüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Mischventil: ASSE 1071 Thermostatisches Notmischventil, 50 Gallonen Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6040.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser und Durchflussregelung von 20 GPM.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelventil mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zum Tageslichtabfluss an der Vorderseite der Einheit geleitet. Die Einheit bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.

Montage: Die Einheit besteht aus zwei modularen Edelstahlgehäusen (1,6 mm). Jeder Gehäuseflansch verfügt über eine 9 mm (3/8 Zoll) große Rückwand für die Wandmontage. Die gesamte Einheit passt in eine standardmäßige 9,5 mm (3-5/8 Zoll) tiefe Wand.

Rohre und Armaturen: Sichtbare Rohre und Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Die interne Verrohrung zwischen Mischventilausgang und Sicherheitsstationseingang besteht aus Kupferrohren mit Pro-Press-Armaturen (werkseitig geliefert).

Versorgung: 1" NPT-Innengewinde am thermostatischen Mischventil.

Abfall: 1" IPS-Ablaufbogen aus Edelstahl an der Vorderseite der Einheit.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

  • PCC Duschanschlussnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
  • AP250-018SS Stützstrebe aus gebürstetem Edelstahl für wandmontierte Duschen. Die Strebe kann über oder unter der Dusche montiert werden.
  • AP250-065 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
  • AP280-240 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
  • AP280-247 Für den oberflächenmontierten Alarm mit Stummschalteroption
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF2273
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit