Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimStile BA Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Google-Übersetzung,

Dreibein-Drehkreuze sind kompakte und kostengünstige Eingangslösungen, die für einen reibungslosen und leisen Betrieb, weniger Verschleiß und reduzierten Stromverbrauch ausgelegt sind und sich für Bereiche mit großem Personenverkehr eignen.

SlimStile BA, unsere Edelstahl-Kompaktversion, bietet hohe Betriebssicherheit in einem kleinen Gehäuse für die Wand- oder Sockelmontage, ideal für Standorte mit beengten Platzverhältnissen. Bei Empfang eines Signals vom Zutrittskontrollsystem oder Druckknopf ermöglicht dies den Durchgang jeweils einer Person. Der Status wird auf den LED-Wegmodusanzeigen auf der Ein- und Ausgangsseite angezeigt.

Die Durchfahrt in beide Richtungen wird elektronisch gesteuert. Der SlimStile BA ist in der Konfiguration Normally Closed (N/C) erhältlich, um den Mechanismus zu sperren, bis ein gültiges Autorisierungssignal empfangen wird, oder in der Konfiguration Normally Open (N/O), um den Mechanismus im Falle eines versuchten unbefugten Zutritts zu sperren. Die N/O-Konfiguration ermöglicht auch einen reduzierten Stromverbrauch und erhöht die Lebensdauer des Mechanismus und die Durchgangsdurchsatzgeschwindigkeit. Im Notfall kann sich die Nabe frei drehen, um einen leichteren Ausstieg zu ermöglichen. Die Drop-Arm-Option kann ebenfalls gewählt werden, wodurch der horizontale Arm automatisch abgesenkt wird, um freien Durchgang zu ermöglichen. LED-Wegmodusanzeigen sind standardmäßig enthalten.

* Externe Installation unter Vordach zulässig.

Spezifikation
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting waymode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

Technische Spezifikation
  • Referenznummerslimstile-ba-tripod-turnstile
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeTripod Turnstile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)950
  • Breite (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_70_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTripods
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit