Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    Google-Übersetzung,

    Die Schnellschleuse besticht durch ihr elegantes Design und fortschrittliche Funktionen, darunter schnell gleitende Türen und zuverlässige Mechanismen. Bewährte Betrugserkennungsalgorithmen gewährleisten höchste Sicherheit, indem sie unbefugte Nutzer erkennen und deren Zugriff verhindern. SpeedStile FP Glide ermöglicht die automatisierte Personenabfertigung mit hohem Durchsatz bei gleichbleibend hohem Sicherheitsniveau und verbesserter Betrugsprävention.

    Spezifikation
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedstile-fp-glide
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSpeedStile
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)1495
    Verwandt
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 17
    • OmniClassTitelSwinging Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit