Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    Google-Übersetzung,

    GYP-SPAN® Radiant ist eine Gipsbeton-Bodenunterlage, die speziell für die Verlegung über Flächenheizungssystemen entwickelt wurde. Sie umschließt die Warmwasserrohre oder Elektrokabel blasenfrei und sorgt so für eine optimale Wärmespeicherung und gleichmäßige Wärmeverteilung. GYP-SPAN® Radiant ist die energieeffiziente und kostengünstige Lösung für eine glatte, ebene und gleichmäßig beheizte Bodenfläche, auf der nahezu jeder Bodenbelag verlegt werden kann.

    Empfohlen für

    • Anwendung/Markt für Fußbodenheizung: Installation über Strahlungsheizsystemen (elektrische Kabel oder Warmwasserrohre)

    Funktionen und Vorteile

    • Bietet eine überlegene thermische Masse für eine gleichmäßige Wärmeübertragung
    • Haftet blasenfrei an Rohren oder Kabeln, trocknet ohne Schrumpfrisse.
    • Die GYP-SPAN® Strahlungsboden-Unterlage trägt zur Abdichtung des Raumumfangs bei und sorgt so für eine höhere Energieeffizienz.
    • Schafft eine glatte, ebene Oberfläche für die Verlegung von fertigen Bodenbelägen.
    • Wird im „grünen“ Bauwesen verwendet.
    • Schnelltrocknend; nach 90 Minuten wieder begehbar.
    • Fachgerechte Anwendung; Installation nur durch geschulte, lizenzierte Anwender
    • Die Fußbodenheizungsunterlage GYP-SPAN® verfügt über Zulassungen nach ICC-ES 4147 und HUD.
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight14.6 lbs/ft2 at 1-1/2" (38mm)C472M
      Thickness1-1/2" (38mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 4.35 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.23 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyp-span-radiant-gypsum-concrete-floor-underlayment
    • ProduktfamilieRadiant Floor Underlayment Systems
    • ProduktgruppeGypsum Radiant Heating Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung23 83 16
    • Format2014TitelRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit