Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    4.7 von 5 Sternen4.7(27 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff mit Kopfschienen sind eine hervorragende Wahl für Toilettentrennwände mit Überkopfschienen für praktisch jede Einrichtung und werden besonders für stark beanspruchte Bereiche wie Schulen, Institutionen, gewerbliche Toiletten und Industrieanlagen empfohlen. Die am Boden befestigten Pilaster und die rutschfeste Oberschiene verhindern lautes Treiben und gewährleisten gleichzeitig eine stabile und sichere Installation von oben bis unten.

    Einhaltung:

    ADA-konforme, zertifizierte HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards oder den NFPA 286-Vollkunststofffarben gegen Aufpreis entsprechen

    Merkmale:

    • Auswahl an leistungsstarken, zertifizierten HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards entsprechen, oder Vollkunststofffarben der NFPA 286 gegen Aufpreis
    • Das Material hat einen festen Kunststoffkern ohne Treibmittel, die zur Bildung von Lufteinschlüssen führen können.
    • Leicht zu warten, eine ideale Wahl für raue Umgebungen
    • Rundrohrscharniere, Stopper, Halter, Riegel, Kanäle und Halterungen sind aus hochbelastbarem Aluminium gefertigt
    • Die Befestigungselemente sind aus rostfreiem Stahl und diebstahlsicher. Die 6-Loch-Sicherheitskopfschrauben verhindern Vandalismus.
    • Die überlappende Kopfschiene gewährleistet eine einfache und stabile Endmontage; praktisches Schnappdesign zum Zusammenfügen zweier Teile ohne zusätzliche Befestigungselemente

    Schlüsselwörter: Toilettentrennwände mit Überkopfverstrebung, Plastiktoilette, Plastiktoilettentrennwände, HDPE-Toilettentrennwände, Toilettentrennwände aus massivem Plastik, wandmontiertes HDPE-Schließfach, Toilettentrennwände aus Plastiklaminat, Reparatur von Scharnieren für Badezimmerkabinen, Toilettenabteile, Toilettentrennwände, Plastiktrennwände für Badezimmer, Toilettentrennwand mit Pfostenpaneelen, massive Trennwände, Badezimmertrennwände aus massivem Plastik, Scharniere für Badezimmerkabinentüren

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhadrian_SP_headrail_mount
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameRestroom partitions
    • UNSPSCCode30181508
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-31 25 11
    • OmniClassTitelRestroom Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit