Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted

Google-Übersetzung,

Eine Variante des Designs mit Kopfschienenverstrebungen: Auf Säulen montierte Toilettentrennwände bieten mehr Privatsphäre und ermöglichen eine einfache Bodenpflege. Mit einer Stütze an der Oberseite, aber ohne Schuhe, scheinen die Einheiten zu schweben.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

Merkmale:

  • Die Pulverbeschichtung übertrifft andere Farben durch ihre dicke und gleichmäßige Oberfläche, die langlebig ist und Rost bekämpft
  • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
  • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 50 % (36 % Post-Consumer und 14 % Pre-Consumer)
  • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
  • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
  • Leichtes Material hält die Frachtkosten niedrig und ist einfacher zu installieren, da oft nur eine Person erforderlich ist

Schlüsselwörter: Toilettenständer, Urinalständer, Ständer montiert, Überkopf verstrebt, Ständer montierte Toilettentrennwände, Ständer montiert, kompakt

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_pc_pedestal_mounted
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions