Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planter Flox, Low
Planter Flox, Low
    HAGS

    Planter Flox, Low

    Google-Übersetzung,
    Flox ist ein schlichter, aber äußerst eleganter Pflanzkübel, der sich sowohl in historische als auch moderne Umgebungen nahtlos einfügt. Der Pflanzkübel ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und kann sowohl einzeln als auch in Gruppen aufgestellt werden. Es dient beispielsweise auch als Trennwand zwischen einer Fußgängerzone und einer stark befahrenen Straße. Ein Bewässerungssystem ist optional erhältlich und Flox ist stapelbar, was eine bequeme Zwischenlagerung ermöglicht. Der Pflanzkübel Flox Low ist 0,6 Meter hoch und in Schwarz oder verzinkt erhältlich. Designer: Gunilla Allard.
    Spezifikation
    • 8034853 0.6m, Black - Free Standing 8034855 0.6m, Galv - Free Standing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplanter-flox-low
    • ProduktfamiliePlanters
    • ProduktgruppeFlox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit