Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
01001180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallationen
01001180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallationen
    hansgrohe

    01001180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallationen

    uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallationen
    Spezifikation
    • • Besteht aus: Grundkörper, Siphon • Höhe Sperrwasserverschluss: 50.0 mm • Nenndurchmesser Anschluss: DN50 • bis zu 60 l/min Ablaufleistung • leicht zu reinigendes Siphon • herausnehmbares Siphon • verbreiterter Dichtungsflansch • Art der Geruchsdichtung: flüssig • vormontierte Dichtmembran • schallentkoppelte Montage • Montagehinweis: 3-Wege Installation (90° Winkel) • passend für alle Duschrinnen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01001180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)87
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)343
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit