Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
01002180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installationen
01002180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installationen
    hansgrohe

    01002180 uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installationen

    uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installationen
    Spezifikation
    • • Besteht aus: Grundkörper, Siphon • Höhe Sperrwasserverschluss: 50.0 mm • Nenndurchmesser Anschluss: DN50 • bis zu 60 l/min Ablaufleistung • leicht zu reinigendes Siphon • herausnehmbares Siphon • verbreiterter Dichtungsflansch • Art der Geruchsdichtung: flüssig • vormontierte Dichtmembran • schallentkoppelte Montage • Montagehinweis: 1-Weg Installation (vertikal) • passend für alle Duschrinnen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01002180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)142
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)397
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit