Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 04371000

Unique ref.: 04371000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Focus
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (Zoll): 1.88
Höhe (Zoll): 7
Tiefe (Zoll): 6.19
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· ComfortZone 100
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 4.5 l/min
· Keramikmischsystem
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1
· Anschlussart: G ⅜ Compression


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 1.7

BIMobject Kategorie: Sanitary - Taps & Mixers
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Depth 6.19
Height 7
Material Chrome
Width 1.88

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.