Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis Einhebel-Küchenmischer 220 Loop mit Ausziehbrause 04702005
hansgrohe

Talis Einhebel-Küchenmischer 220 Loop mit Ausziehbrause 04702005

Talis Einhebel-Küchenmischer 220 Loop mit Ausziehbrause
Spezifikation
  • · Schwenkbereich 150° · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl nicht arretierbar · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04702005
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeTalis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures