Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Select Brausethermostat Aufputz 13161000
Ecostat Select Brausethermostat Aufputz 13161000
    hansgrohe

    Ecostat Select Brausethermostat Aufputz 13161000

    Ecostat Select Brausethermostat Aufputz
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 12 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Ablage aus Sicherheitsglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B, B · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13161000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)153
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)129
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures