RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher 15381000
RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher 15381000
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher 15381000

    RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
    Spezifikation
    • · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Schulterbrause
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15381000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeRainSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)527
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap