RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher 15384700RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher 15384700
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher 15384700

RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
Spezifikation
  • · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50%
    Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
    · 5 Verbraucher
    · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
    · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button
    · Thermostatkartusche, Select Ventil
    · min. Betriebsdruck: 1 bar
    · max. Betriebsdruck: 10 bar
    · Sicherheitssperre bei 40° C
    · Temperaturbegrenzung einstellbar
    · Rückflussverhinderer
    · Anschlussart: Grundkörper
    · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain,
    Waterfall, Rain large, Schulterbrause
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15384700
  • ProduktfamilieRainSelect
  • ProduktgruppeShower thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)669
  • Tiefe (mm)58
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg3.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL721
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSanitary equipment
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-27 31 29 15
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika