Ecostat E Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15707000
Ecostat E Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15707000
    hansgrohe

    Ecostat E Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15707000

    Ecostat E Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher

    Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

    hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15707000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap