ShowerSelect Thermostat HighFlow Unterputz 15760000
ShowerSelect Thermostat HighFlow Unterputz 15760000
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow Unterputz 15760000

    ShowerSelect Thermostat HighFlow Unterputz
    Spezifikation
    • · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15760000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeShowerSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap