Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Google-Übersetzung,
Rainfinity Kopfbrause 250 3jet 2,5 GPM mit Wandanschluss und grünem Umstellpaket
Spezifikation
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26232001
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6.6
  • Breite (mm)9.88
  • Tiefe (mm)10.75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head