Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma E Kopfbrause 280 1jet 26257000
Croma E Kopfbrause 280 1jet 26257000
    hansgrohe

    Croma E Kopfbrause 280 1jet 26257000

    Croma E Kopfbrause 280 1jet

    Der Allrounder für das moderne Familienbad: Croma E

    Das Badezimmer ist das Zentrum im aufregenden Familienalltag. Doch Entspannung und Spaß mit Kindern sind nicht immer leicht, denn vor Entdeckerhänden ist nichts sicher: egal, ob Gummiente, Handbrause oder heißer Brausestrahl. Wie gut, dass Sie Ihre Kinder mit der neuen hansgrohe Linie Croma E jetzt sorglos ins Duschvergnügen schicken können. Croma E: Sicher fürs Kind, schön fürs Bad.
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18.3 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26257000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures