Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26258000
Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26258000
    hansgrohe

    Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26258000

    Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Der Allrounder für das moderne Familienbad: Croma E

    Das Badezimmer ist das Zentrum im aufregenden Familienalltag. Doch Entspannung und Spaß mit Kindern sind nicht immer leicht, denn vor Entdeckerhänden ist nichts sicher: egal, ob Gummiente, Handbrause oder heißer Brausestrahl. Wie gut, dass Sie Ihre Kinder mit der neuen hansgrohe Linie Croma E jetzt sorglos ins Duschvergnügen schicken können. Croma E: Sicher fürs Kind, schön fürs Bad.
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26258000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head