Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat 26792000
Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat 26792000
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat 26792000

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Croma 280 · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Betriebsdruck: min. 1,4 bar/max. 10 bar · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26792000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1812
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)539
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011613
    • ETIM NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers