Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/80143618-701c-4724-b03c-d112da970052
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866001
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866001
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
26866001
Produktfamilie
Hand showers
Produktgruppe
Rainfinity
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
230
Breite (mm)
48
Tiefe (mm)
25
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26866001
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
116
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC010161
ETIM-Name
Hand shower
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
43
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 27185000
Download