Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27116000
Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27116000
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27116000

    Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Raindance S 240 Air · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9.5 l/min · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · Brausearmlänge: 430 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27116000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1545
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011613
    • ETIM NameShower column/panel