Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Brausestange Raindance 90 cm mit Brauseschlauch 27636000
Unica Brausestange Raindance 90 cm mit Brauseschlauch 27636000
    hansgrohe

    Unica Brausestange Raindance 90 cm mit Brauseschlauch 27636000

    Unica Brausestange Raindance 90 cm mit Brauseschlauch
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil · Stangenbreite: 45 mm · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · selbstarretierender Schieber · Schieber stufenlos verstellbar · geräuschlose Neigungswinkelverstellung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27636000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)967
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)112
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures