Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 27772000

Unique ref.: 27772000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Croma 100
Produkt Gruppe: Wallbar sets
Breite (mm): 140
Höhe (mm): 897
Tiefe (mm): 260
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

· Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber,
Seifenschale
· Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl
· Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
· Brausekopfgröße: 100 mm
· brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des
Brauseschlauches
· Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und
rechts sowie oben und unten
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
· verchromte Wandstützen aus Kunststoff


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.04

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L824
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish chrome
Material plastic ; chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material plastic ; chrome

BIMobject®