Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Brausestange S Puro 90 cm mit Brauseschlauch 28631000
Unica Brausestange S Puro 90 cm mit Brauseschlauch 28631000
    hansgrohe

    Unica Brausestange S Puro 90 cm mit Brauseschlauch 28631000

    Unica Brausestange S Puro 90 cm mit Brauseschlauch
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr · Stangenbreite: 22 mm · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber mit Arretierung · Schieber stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster · verchromte Wandstützen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28631000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1008
    • Breite (mm)101
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures