Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31022000
Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31022000
    hansgrohe

    Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31022000

    Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 260 · Ausladung 189 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31022000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetris S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)257
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures