Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31088001
Metris Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31088001
    hansgrohe

    Metris Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31088001

    Metris Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · ComfortZone 100 · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 4.5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 · Anschlussart: G ⅜ Compression
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31088001
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA