Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V 31174000
Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V 31174000
    hansgrohe

    Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V 31174000

    Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
    Spezifikation
    • · ComfortZone 130 · Ausladung 127 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · diebstahlsicherer Luftsprudler · Temperaturbegrenzung einstellbar · Temperatur voreinstellbar · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet · Infrarot Näherungselektronik · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen) · 230 V / 50 Hz Netzanschluss · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion) · manueller Wasserstop zur Beckenreinigung · Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein · Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · TÜV geprüft · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31174000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010340
    • ETIM NameElectronic tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers