Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Focus Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31531000
Focus Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31531000
    hansgrohe

    Focus Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31531000

    Focus Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 230 · Ausladung 185 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31531000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers