Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Focus Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehbrause 31815000
Focus Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehbrause 31815000
    hansgrohe

    Focus Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehbrause 31815000

    Focus Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehbrause
    Spezifikation
    • · ComfortZone 240 · Schwenkbereich 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 9.5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31815000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)406
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011431
    • ETIM NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim