Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Focus Einhebel-Küchenmischer 280 mit Schwenkauslauf 31817800

Unique ref.: 31817800
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Focus
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 104
Höhe (mm): 305
Tiefe (mm): 260
Publishing Datum: 2016-01-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Focus Einhebel-Küchenmischer 280 mit Schwenkauslauf

· ComfortZone 280
· L-Auslauf
· Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
· Griff rechts oder links positionierbar
· Normalstrahl
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 12 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.23

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC Name: Water and wastewater treatment supply and disposal
UNSPSC Code: 4710
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: SS-55-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Water Distribution And Supply Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Beschreibung: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 55-70
NBS Reference Beschreibung: Water Distribution And Supply Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Focus single lever kitchen mixer 280
Name Focus single lever kitchen mixer 280 31817800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87 ; Taps and water supply outlet fittings
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Focus single lever kitchen mixer 280
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31817800
Model Reference 31817800
Name Focus single lever kitchen mixer 280 31817800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®