Focus Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf 31820000
hansgrohe

Focus Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf 31820000

Focus Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf
Spezifikation
  • · ComfortZone 260 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Griff rechts oder links positionierbar · Normalstrahl · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31820000
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeFocus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)338
  • Breite (mm)104
  • Tiefe (mm)242
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011431
  • ETIM NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim