Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Focus 4-Loch Wannenrandarmatur 31936000
Focus 4-Loch Wannenrandarmatur 31936000
    hansgrohe

    Focus 4-Loch Wannenrandarmatur 31936000

    Focus 4-Loch Wannenrandarmatur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 180° · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15 · mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31936000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit