Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Focus Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou mit 2 Durchflussmengen 31938000

Unique ref.: 31938000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Focus
Produkt Gruppe: Bath mixers
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Focus Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou mit 2 Durchflussmengen

· Ausladung 130 mm
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Strahlart Armatur: Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
· Keramikmischsystem mit 2 Durchflussmengen
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· mit automatischer Rückstellung
· Eigensicher gegen Rückfließen
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Anschlussgröße: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour chrome
Connection Type G 3/8 ; DN15 ; G 1/2
Depth 130 mm
Height 170 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/2/2017 12:00:00 AM
Description Focus Monotrou single lever bath and shower mixer with Eco ceramic cartridge
Name Focus Monotrou single lever bath and shower mixer with Eco ceramic cartridge 31938000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/2/2017 12:00:00 AM
Description Focus Monotrou single lever bath and shower mixer with Eco ceramic cartridge
Features - projection 130 mm - connection type: G 3/8 connections - normal spray - flow rate: 20 l/min - ceramic cartridge with 2 flow rates - temperature limitation adjustable - with automatic resetting - suitable for continous flow water heaters - connection dimension: DN15 - scope of supply: diverter
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 31938000
Model Reference 31938000
Name Focus Monotrou single lever bath and shower mixer with Eco ceramic cartridge 31938000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®