Focus Einhebel-Wannenmischer Aufputz 31940000
Focus Einhebel-Wannenmischer Aufputz 31940000
    hansgrohe

    Focus Einhebel-Wannenmischer Aufputz 31940000

    Focus Einhebel-Wannenmischer Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 172 - 179,5 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 26 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Eigensicher gegen Rückfließen · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31940000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)202
    • Breite (mm)221
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim