Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
    hansgrohe

    60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    GladeLake S Stand-WC-Set mit wandhängendem AquaChannel-Spülsystem mit mehreren Auslässen, Spülkasten, WC-Sitz und Deckel

    Spezifikation
    • Surfaces: - 60312450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, tank • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • flushing type: wash-down • installation type: floor standing • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: multi outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60312XXX
    • ProduktfamilieGladeLake S
    • Produktgruppetoilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)785
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)46.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit