Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original Q Wand-WC 540 spülrandlos AquaChannel Flush, HygieneEffect
    Spezifikation
    • Surfaces: - 62018450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • flushing water quantity: 6 l • EcoSmart: water-saving toilet (suitable flushing tank required) • flushing type: wash-down • rimless • visible fixation • horizontal outlet • installation type: wall-mounted • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62018XXX
    • ProduktfamilieEluPura Original Q
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)25.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit