Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
Talis S Einhebel-Küchenmischer 200 mit Ausziehbrause 72813001
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Talis S Einhebel-Küchenmischer 200 mit Ausziehbrause 72813001
Talis S Einhebel-Küchenmischer 200 mit Ausziehbrause
Download
Spezifikation
Spezifikation
· Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
72813001
Produktfamilie
Kitchen mixers
Produktgruppe
Talis S
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-01-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
400
Breite (mm)
121
Tiefe (mm)
258
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--72813001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
3
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC011431
ETIM-Name
Kitchen mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_84
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sink taps
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter 41720000
3.8
(
5
)
Download
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
43
)
Download
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 27185000
Download