Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm

    4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 73350000 Chrome - 73350670 Matt Black - 73350700 Matt White - 73350140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73350XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTecturis S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit