Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP Hurricane® Filter Housings

HP Hurricane® Filter Housings

Google-Übersetzung,

HP Hurricane®-Gehäuse

Zwei Technologien in einer

Niedrigere Betriebskosten

Harmsco® HP Hurricane® Filter bieten unübertroffene Leistung. Unser einzigartiges Design scheidet dichte Feststoffe vor der Kartuschenfiltration ab, um die Filterlebensdauer zu verlängern, die Schmutzaufnahmekapazität zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.

Merkmale

  • Kombination aus Zyklonabscheider und Patronenfilter in einem kompakten Design
  • Patentiertes Up-Flow-Design mit tangentialem Eintritt – verhindert Lufteinschlüsse
  • Der Rotationsfluss „flattert“ Medienfalten – was die Ladeleistung verbessert
  • Gehäuse aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Ausfallsicherer Deckelverschluss, ausgelegt für 150 psi
  • Drei Größen für eine größere Medienoberfläche
  • PVC-Standrohr (Standard) – Edelstahl optional
  • Umfangreiche Auswahl an Kartuschen-Mikronwerten und Medien, einschließlich Kohleblock
  • NSF-61-gelistet

Anwendungen

  • Gewerbliches/privates Trinkwasser
  • Kühlturmfiltration
  • Entsalzung Vorfiltration (316 und beschichtete Optionen)
  • Oberflächenwasserbehandlungsregel (SWTR) LT2
  • Prozesswasser
  • Filtration im ganzen Haus
  • Industrielle Abwasserbehandlung
  • Umkehrosmose-Vorfilterung
  • Compliance für kleine Gemeinschaften LT2
  • Brunnenwasser
  • Grundwassersanierung
  • Direkt beeinflusstes Grundwasser (GUDI)
Spezifikation
  • Electropolished 304 or 316L stainless steel

    Standpipe - CPVC

    Temperature - 140˚F (60˚C) max. Up to 250˚F (121˚C) with optional stainless steel standpipe and high temperature cartridges installed

    Wing nuts - brass

    Rim gaskets - EPDM (Buna-N, Viton available)

    BSTP optional

    Gauge sample ports (1/4”), inlet and outlet

    Pressure - 150 psi (10 bar) max.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhp-hurricane-filter-housings
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial
  • ProduktgruppeFilter Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEC001210
  • ETIM-NameWater filter
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung46 61 00
  • Format2014TitelFiltration Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit