Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
    Watts

    ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Trinkwasser-Ausdehnungsbehälter der Serie DETA ASME werden in gewerblichen und industriellen Trinkwasseranwendungen verwendet, um das durch Wärmeausdehnung erzeugte erhöhte Wasservolumen zu absorbieren. Es hält auch den ausgeglichenen Druck im gesamten Trinkwasserversorgungssystem aufrecht, indem es den Systemdruck unter der Einstellung des T&P-Entlastungsventils hält. Es verfügt über einen vor Ort einstellbaren Kohlenstoffstahltank (außen grundiert) mit einer FDA-zugelassenen und festen Butylkautschukblase, einem NPT-Einlassanschluss aus Edelstahl und einem Füllventilanschluss von 0,302 bis 32 Zoll (Standard-Reifenventil) für Tankbefüllung vor Ort. Es ist vordruckbeaufschlagt und auf 40 psi (275,8 kPa) vorgefüllt. ASME, Abschnitt VIII zugelassen. Maximaler Auslegungsdruck: 150 psi (10 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • ASME Section VIII Construction
      • Fixed Butyl Bladder (FDA approved)
      • Bladder Integrity Monitor
      • Precharged to 40 psi (field adjustable)
      • Complies with NSF/ANSI Standard 61


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDETA-Series-Expansion-Tank
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeWater Heater Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel tanks
    • Klassifizierung22 12 23.13
    • Format2014TitelFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit