Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
    Hartell

    Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump

    Google-Übersetzung,

    Die LTA-Pumpen von Hartell sind als vollständig eigenständige Einheiten konzipiert, die einfach direkt an Wäschewannen angeschlossen werden können.

    Die direkt montierte Pumpe der LTA-Serie von Hartell ist eine vollständig eigenständige Einheit, die einfach direkt an Wäschewannen angeschlossen werden kann. Dieses leichte und kompakte Modell eliminiert Reservoirs, Fallen, zusätzliche Armaturen und kostspielige Arbeit. Diese Pumpe enthält einen druckaktivierten Schalter, der die Pumpe einschaltet, wenn Wasser in die Wanne eintritt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Hartell #LaundryTrayPump #DirectMount

    Spezifikation
    • Automatic pressure switch.
      ABS high-impact, corrosion resistant plastic construction.
      Integral junction box.
      8-ft cord and plug.
      Mounts directly to sink tailpiece.
      No traps required.
      Fits inside 24” base cabinets.
      Fits under wet bars, utility sinks, kitchenettes, and vanities.
      Simple, time-saving installation.
      No main stack vent connection required.
      Takes up zero floor space.
      Allows sink installation without breaking concrete.

      SPECIFICATIONS LTA

      Motor: (hp @ rpm) 1/8 @ 1670
      Electrical: 115V 2.2A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNTP
      Discharge Size: 1” MNTP
      Reservoir Capacity: Direct mount
      Unit Dimensions: (WxDxH) 7”x8”x14”
      Maximum Temperature: 140°F
      Sealed Reservoir: N/A
      Weight: 19 lbs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHartell-LTA-1-ABC-Direct-Mount-Automatic-Laundry-Tray-Pump
    • ProduktfamiliePump
    • ProduktgruppeLaundry Tray
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • UNSPSCNamePumps
    • UNSPSCCode401515
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit