Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haws 2000HSA.8 RIVIVE Hydration Station Chilled Recessed Bottle Filler with Mounting Frame, Refrigerated

Haws 2000HSA.8 RIVIVE Hydration Station Chilled Recessed Bottle Filler with Mounting Frame, Refrigerated

Google-Übersetzung,

Die vandalensichere, architektonische, gekühlte, bewegungsaktivierte Flaschenfüllstation Modell 2000HSA.8 ist ein berührungsloser, hygienischer Wasserspender mit architektonischem Reiz, der es den Benutzern ermöglicht, die Vorteile von frischem, gefiltertem Wasser zu genießen, ohne die Nachteile von Flaschenwasser in Kauf nehmen zu müssen. Dank des versenkbaren, in die Wand montierten Designs kann die Flaschenfüllstation sicher an mehreren Orten aufgestellt werden, ohne zu viel Platz einzunehmen, und ist praktisch für dauerhafte, stark frequentierte Anwendungen wie Schulen, Bürogebäude, Fitnesscenter und Produktionsanlagen.

  • Von CSA getestet und zertifiziert gemäß NSF/ANSI/CAN 61, Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, CSA-Standard B483.1 und California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006)
  • Fronten und Flascheneinfüllnische komplett aus Edelstahl
  • Der Sensor verfügt über eine 20-Sekunden-Timeout-Funktion, die eine unbeabsichtigte Nutzung verhindert
  • Die automatische Spülfunktion wird alle 24 Stunden automatisch aktiviert, um eine Frischwasserversorgung sowie die Integrität des Siphons sicherzustellen.
  • Modernes integriertes Wasserfiltersystem sorgt für frisches, gefiltertes Wasser
  • Fassungsvermögen: 3000 Gallonen (11356 L), mit Filterwechsel-Kontrollleuchte, die anzeigt, wenn ein Wechsel erforderlich ist, Modell 6428
  • Die intelligente Energiesparfunktion schaltet das Kühlsystem nach 2 Stunden Nichtgebrauch ab und startet es bei erneuter Verwendung automatisch wieder.
  • Frontzugang zum Wechseln des Smart-Filters, der eine einfache Programmierung für Einstellen, Wechseln und Monitor-Reset ermöglicht
  • Laminar Flow verhindert Spritzer und hält den Trinkbereich sauber und geschlossen
  • Große, LED-beleuchtete 12-Zoll-Flaschenöffnung mit schneller Füllrate von 1,1 GPM und Flaschenzähler, der die Anzahl der gespeicherten Flaschen anzeigt
  • Vor Ort konfigurierbar als gefiltert oder ungefiltert
  • Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich der Vorschriften des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler werden nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) empfohlen oder konzipiert. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen.

Spezifikation
  • Model 2000HSA.8 RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is recessed wall-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish, and stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, smart energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling. The mounting frame is of heavy gauge, galvanized steel. Provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHaws-2000HSA-8
  • ProduktfamilieRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • ProduktgruppeBottle Filling Station Only
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit