Die robusten Trinkbrunnen mit Sockel von Haws , wie der 3202, verwenden eine patentierte Ventilbaugruppe aus Edelstahl mit Druckknopf, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser Brunnen mit Sockelmontage bietet den „einzigen“ komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zu Wassersteuerkartusche und integriertem Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils erfolgen kann. Das abgewinkelte, barrierefreie Trogdesign des 3202 ermöglicht die sichere Aufstellung des quadratischen Sockels an verschiedenen Stellen, an denen eine Kiesfüllung vorhanden ist oder installiert werden kann. Kiesfüllung und Trogdesign machen herkömmliche Abflüsse, die mit Sand und anderen Verunreinigungen verstopft werden können, vollständig überflüssig. Der Brunnen ist außerdem mit mehreren vandalensicheren Komponenten ausgestattet, wodurch er kaum zu stören ist und selbst die schlimmsten Vandalen schnell abschreckt.
- Hochleistungsfähiger, verzinkter Stahl der Stärke 12 mit grüner Pulverbeschichtung bietet eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit in einem robust gebauten Brunnen
- 100 % bleifreie Wasserwege
- Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
- Geschweißter Hochleistungs-Sprudlerschutz schützt die Trinkstelle vor Missbrauch
- Die große Zugangsklappe ermöglicht einen bequemen Sitz beim Einstellen von Komponenten oder bei erforderlichen Wartungsarbeiten
Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.