Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA SILENT Fittings
ULTRA SILENT Fittings
ULTRA SILENT Fittings
    Heliroma

    ULTRA SILENT Fittings

    Google-Übersetzung,

    Unsere Ultra SilentTM-Reihe ist die optimale Lösung für Entwässerungssysteme und gewährleistet optimale Schalldämmung. Das System besteht aus dreischichtigen PP- und PP-MD-Rohren und Formteilen. Die Verbindungen bestehen aus Steckmuffen und Elastomerdichtungen.

    Spezifikation
    • The system has a sound level Lsc,A of 15dB(A) at a flow rate of 2 L/s, measured in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik of Stuttgart number P-BA 20/2019e. The test was conducted using Huliot acoustic clamps.

      Fire performance rating is D-s2,d2 in compliance with EN 13501-1.

      The Ultra Silent™ System is certified by: SKZ, DiBt - Germany, DTI- Denmark, AENOR - Spain and SII – Israel. In compliance with HR 3.43, EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 “Plastics piping system for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure”.

      Suitable for external installation when protected from exposure to direct sunlight (for instance, by means of special UV protective coating); can be stored outside up to two years.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultrasilent-fittings
    • ProduktfamilieWaste Drainage
    • ProduktgruppeULTRA SILENT System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente