Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)

    Das heroal Ready Produktsortiment

    Vorbaurollladensysteme

    heroal Vorbaurollläden mit sichtbarem Kasten werden vor dem Fenster montiert. Durch den kleinen Wickeldurchmesser des heroal Rollladenstabs RS 37 lässt sich der hochwertige Vorbaukasten gut in die Fassadenoptik des Hauses integrieren. Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Formen und Farben des Vorbaukastens. Zudem sind drei Sicherheitsstufen erhältlich: Vom Rollladensystem mit integrierter Hochschiebesicherung bis zur Sicherheitsstufe vier mit der Widerstandsklasse RC 3, zertifiziert nach DIN EN 1627-1630.

    Aufsatzrollladensysteme

    heroal Aufsatzrollläden werden auf das Fenster montiert und sorgen für optimale Dämmwerte. Der Aufsatzrollladen heroal IB Unique mit dem Rollladenstab heroal RS 52 ist dank verschiedener Kastengrößen flexibel nutzbar. Der Kunde hat die Wahl zwischen den Varianten Innenrevision und Außenrevision.

    Sonnenschutzsysteme

    heroal Sonnenschutzsysteme werden vor dem Fenster montiert und sorgen für ein angenehmes Raumklima sowie optimalen Sicht- und Blendschutz. Der Kunde hat die Wahl zwischen dem Textilscreen heroal VS Z, einem innovativen Zip-Screen-System, und dem heroal rs hybrid, der mit textiler Innenseite und Aluminium auf der Außenseite die Vorteile von Rollladen und Sonnenschutz vereint.

    Spezifikation
    • heroal Ready Vorbaurollladensysteme

      heroal Ready RS 37
      Vorkonfektionierter Vorbaurollladen für kleine Kastsengrößen Der Vorbaurollladen heroal Ready RS 37 lässt sich dank der großen Auswahl an Vorbaukästen perfekt in die Fassade integrieren. Der Kunde kann zwischen den Kastenformen 45°, 90° und halbrund wählen. Dank der integrierte Hochschiebesicherung wird beim Versuch, den Rollladen von außen zu öffnen, einer Kraft von 750 N standgehalten. Mit dem Vorbaurollladen heroal Ready RS 37 kann eine maximale Elementbreite von 3.000 mm und eine maximale Elementhöhe von 3.500 mm realisiert werden. Zudem ist ein Gurt oder ein elektrischer Motor einbaubar. Der Motor ist mit allen gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

      heroal Ready RS 41 SW
      Vorkonfektionierter schmal wickelnder Vorbaurollladen Der Vorbaurollladen heroal Ready RS 41 SW lässt sich dank der großen Auswahl an Vorbaukästen perfekt in die Fassade integrieren. Der Kunde kann zwischen den Kastenformen 45°, 90° und halbrund wählen. Zudem ist der Blendkasten als rollgeformte, stranggepresste oder Unterputzvariante erhältlich. Dank der integrierte Hochschiebesicherung wird beim Versuch, den Rollladen von außen zu öffnen, einer Kraft von 750 N standgehalten. Mit dem Vorbaurollladen heroal Ready RS 41 SW kann eine maximale Elementbreite von 3.500 mm und eine maximale Elementhöhe von 3.500 mm realisiert werden. Der Rollladen kann auf Wunsch mit Motor oder Gurt ausgestattet et werden, der Motor ist mit allen gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

      heroal Ready RS 52
      Vorkonfektionierter Vorbaurollladen für besonders große Elementbreiten Der Vorbaurollladen heroal Ready RS 52 lässt sich dank der großen Auswahl an Vorbaukästen perfekt in die Fassade integrieren. Der Kunde kann zwischen den Kastenformen 45°, 90° und halbrund wählen. Zudem ist der Blendkasten rollgeformt, stranggepresst und als Unterputzvariante erhältlich. Dank der integrierte Hochschiebesicherung wird beim Versuch, den Rollladen von außen zu öffnen, einer Kraft von 750 N standgehalten. Mit dem Vorbaurollladen heroal Ready RS 52 kann eine maximale Elementbreite von 4.500 mm und eine maximale Elementhöhe von 2.600 mm realisiert werden. Der Motor ist mit allen gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Vorkonfektionierter Vorbaurollladen mit integriertem Insektenschutz Der Vorbaurollladen heroal Ready RS 37 FMR mit integriertem Insektenschutz ist flexibel einsetzbar und mit den rollgeformten Kastenformen 20°, 45°, halbrund und viertelrund erhältlich. Der integrierte heroal Insektenschutzrollladen lässt sich flexibel und je nach Bedarf öffnen und schließen. In geschlossenem Zustand verschwindet es vollständig im Vorbaukasten und ist so von außen unsichtbar. Mit dem Fertigelement heroal Ready RS 37 FMR IS kann eine maximale Elementbreite von 1.600 mm und eine maximale Elementhöhe von 2.400 mm realisiert werden. Zudem ist der Vorbaurollladen mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet, die einer Kraft von 750 N standhält.

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Vorkonfektionierter Vorbaurollladen mit Widerstandsklasse RC 2 nach DIN 1627 Der stranggepresste Vorbaukasten des Vorbaurollladens heroal Ready RS 37 RC 2 FMS ist bis zur Widerstandsklasse RC 2 nach DIN 1627 zertifiziert. Die extreme Biegefestigkeit und hohe Stabilität des Rollladenstabs bei einem Gewicht von 8,0 kg/m2 ist der hochbelastbaren Zweikomponenten-Integralwerkstoff-Ausschäumung zu verdanken. So sind zertifizierte, maximale Elementmaße von einer Breite bis zu 4200 mm und einer Höhe von 2.350 mm realisierbar.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Vorkonfektionierter Vorbaurollladen mit Widerstandsklasse RC 3 nach DIN 1627 Der stranggepresste Vorbaukasten des Vorbaurollladens heroal Ready RS 37 RC 3 FMS ist dank der extrem stabilen und belastbaren, rollgeformten Edelstahl Rollladenstäbe bis zur Widerstandsklasse RC 3 nach DIN 1627 zertifiziert. Das Fertigelement heroal Ready RS 37 RC 3 FMS kann mit zertifizierte, maximale Elementmaße von einer Breite bis zu 4200 mm und einer Höhe von 2.140 mm realisiert werden.

      heroal Ready Aufsatzrollladensysteme

      heroal Ready RS 52 IB Unique Innenrevision
      Vorkonfektionierter Aufsatzrollladen
      Das einbaufertige Rollladensystem heroal Ready RS 52 IB Unique mit Innenrevision zeichnet sich durch beste Dämmwerte und eine einfache Montage aus. Der Aufsatzrollladen kann mit einer maximalen Breite von 3.000 mm und einer maximalen Höhe von 2.700 mm geliefert werden. heroal Ready RS 52 IB Unique kann auf alle gängigen Fenster- und Türsysteme mit Bautiefen von 65 – 92 mm aufgesetzt werden und ist auch für besondere Anwendungen wie Hebe-/Schiebeanlagen geeignet. Der Aufsatzrollladen kann mit einem elektrischen Motor ausgestattet werden und ist mit gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

      heroal Ready RS 52 IB Unique Außenrevision
      Vorkonfektionierter Aufsatzrollladen
      Das einbaufertige Rollladensystem heroal Ready RS 52 IB Unique mit Außenrevision zeichnet sich durch beste Dämmwerte und eine einfache Montage aus. Der Aufsatzrollladen kann mit einer maximalen Breite von 3.000 mm und einer maximalen Höhe von 2.700 mm geliefert werden. heroal Ready RS 52 IB Unique kann auf alle gängigen Fenster- und Türsysteme mit Bautiefen von 65 – 92 mm aufgesetzt werden und ist auch für besondere Anwendungen wie Hebe-/Schiebeanlagen geeignet. Der Aufsatzrollladen kann mit einem elektrischen Motor ausgestattet werden und ist mit gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

      heroal Ready Sonnenschutzsysteme

      heroal Ready VS Z FME
      Vorkonfektionierter textiler Sonnenschutz
      Das textile Sonnenschutz Fertigelement heroal Ready VS Z FME mit stranggepresstem Vorbaukasten ist dank unterschiedlicher Kastengrößen flexibel einsetzbar und mit den Kastenformen 45°, 90° und halbrund sowie verschiedenen Gewebearten und -farben erhältlich. Mit dem vorkonfektionierten Sonnenschutz ist eine maximale Elementbreite von 5.000 mm und eine maximale Elementhöhe von 3.000 mm realisierbar. Dank der innovativen Zip-Technologie liegt der textile Sonnenschutz auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h noch sicher in der Führungsschiene. Der Motor des heroal Ready VS Z FME kann mit allen gängigen Smart Home Systemen gekoppelt werden.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Vorkonfektionierter Sonnenschutzrollladen
      Das Sonnenschutz Fertigelement heroal Ready rs hybrid FME mit stranggepresstem Vorbaukasten ermöglicht eine vollständige Abdunkelung des Raumes. Dank unterschiedlicher Kastengrößen und den Kastenformen 45° und 90° ist der vorkonfektionierte Sonnenschutz flexibel einsetzbar. Realisiert werden kann eine maximale Elementhöhe und 2.700 mm und eine maximale Elementbreite von 2.400 mm. Der Motor des heroal Ready rs hybrid FMR ist mit allen gängigen Smart Home Systemen kompatibel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_Ready
    • ProduktfamilieWindow systems
    • Produktgruppeheroal additional systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 21 23
    • Format2014TitelRoll-Down Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit